Přívodka průmyslová IP 44, nástěnná

63 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 6-25 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA167566R1000
Typové číslo
463BS6
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 44, 63 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přívodka průmyslová IP 44, nástěnná, IP 44, 16 A 2CMA193307R1000 163,50 Kč
Přívodka průmyslová IP 44, nástěnná, IP 44, 32 A 2CMA193331R1000 195,00 Kč
Přívodka průmyslová IP 44, nástěnná, IP 44, 63 A 2CMA167566R1000 699,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT