Přívod prodlužovací s vidlicí, se zásuvkou pohyblivou čtyřnásobnou
- Status
- Výběh
Délka přívodu: 3 m
Průřez: 3× 1,5 mm²
Celkem 16 A (3 600 W), 250 V AC
zobrazit více
Průřez: 3× 1,5 mm²
Celkem 16 A (3 600 W), 250 V AC
- Kód produktu
- 5546N-C42331 B
- Řazení
- 4x(2P+PE)
- Varianta
- bílá
POPIS
Délka přívodu: 3 m
Průřez: 3× 1,5 mm²
Celkem 16 A (3 600 W), 250 V AC
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 130,8 kB |