Košík 0

Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada DS200, 2019

Počet modulů: 2
Jmenovitý proud: 16 A
Vypínací charakteristika: B
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Typ: AC
Možnost dovybavit příslušenstvím: Ano
Indikátor polohy kontaktů: Ano
Jmenovité napětí: 230/400 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Rozměry (V x H x Š): 85 x 69 x 35 mm
Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 611009-2-1
zobrazit více
Kód produktu
2CSR275080R1165
Typové číslo
DS201 M B16 AC30
Varianta
16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 6 A 2CSR275080R1065 2 454,00  Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 2019, 10 A 2CSR275080R1105 2 334,00  Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 16 A 2CSR275080R1165 2 108,00  Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 6 A 2CSR275080R1064 2 582,00  Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 10 A 2CSR275080R1104 2 462,00  Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 16 A 2CSR275080R1164 2 216,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT