Košík 0

Zásuvka komunikační HDMI

Pro přenos digitálního video a audio signálu s vysokým rozlišením kabelem HDMI.
Např. pro připojení satelitního přijímače, přehrávače DVD nebo Blue-Ray médií k televizoru nebo monitoru s rozhraním HDMI.
1 zásuvka HDMI typu A, možnost full HD (1920 x 1080 pixelů) a 3D provozu.
Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI.
Vestavná hloubka: 34 mm
Doporučená délka kabelu: max. 5 m
Je nutné rovněž dodržet poloměry ohybu kabelu doporučené výrobcem.
Kovová podpora pro odlehčení kabelu (součástí dodávky jsou 2 stahovací pásky).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA000230A0432
Typové číslo
0261/33-500
Varianta
šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka komunikační HDMI, šedá 2CKA000230A0432 3 694,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6083
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
976
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT