Přístroj nabíjecí USB

Pro nabíjení a napájení mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu.
Dvě zásuvky USB typu A pro nabíjení až dvou zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Výstupní napětí: 5 V DC ±5 % (SELV)
Jmenovitý proud při obsazení jedné zásuvky: 1 400 mA
Jmenovitý proud při obsazení obou zásuvek: 2× 700 mA
Klidová spotřeba: 0,3 W
Nelze používat k datovému přenosu.
Provozní teplota +5 °C až +40 °C
Stupeň krytí: IP 20
Vestavná hloubka: 32 mm
2vodičové připojení.
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006400A0002
Typové číslo
6472 U-500
Varianta
šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj nabíjecí USB 2CKA006400A0002 1 570,90 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6437
produktů
a 17 designových řad
222
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
722
elektromontérů
v našem klubu ABB
151
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT