Košík 0

Modul přijímače ovládání řídicích jednotek

Na zakázku
Pro dálkové ovládaní řídicích jednotek vrat a bran
pomocí elektrických pulsů.
Provozní kmitočet: 868 MHz
Max. počet kódů v paměti: 32
Pracovní teplota: –30 °C až +70 °C
Vnější rozměry: 35 x 50 x 70 mm (155 mm včetně antény)
Stupeň krytí: IP 33
Max. zatížení výstupu: 140 V / 350 mA
Napájení: 9,5 až 30 V AC/DC
Výstupními prvky přijímače jsou dvě jazýčková relé.
Přijímač je uzavřen v průhledném plastovém pouzdru s možností umístění ve venkovním prostředí.
zobrazit více
Kód produktu
3299-29008

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Modul přijímače ovládání řídicích jednotek 3299-29008 2 930,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT