Patka dvojitá, pro zásuvkový box

Patka je určena pro montáž zásuvkového boxu na sloupek o průměru 60 mm. Patka umožňuje také montáž dvou boxů na jeden sloupek. Boxy se v takovém případě montují zadními stěnami k sobě. Při této montáži se doprostřed patky vkládá krycí destička, která je součástí dodávky.
Hmotnost: 0,7 kg
zobrazit více
Kód produktu
2CMA177392R1000
Typové číslo
CWC1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Patka dvojitá, pro zásuvkový box 2CMA177392R1000 468,50 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6077
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
792
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT