Košík 0

Panel dotykový ABB-SmartTouch 7", zapuštěný

Na zakázku
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Volně programovatelný dotykový displej KNX jako řídicí, signalizační
a ovládací jednotka integrovaná do místnosti.
Lze použít jako vnitřní video stanici pro systém ABB-Welcome Midi.
Pro zobrazení a ovládání standardních funkcí KNX: spínání, stmívání,
hodnota, žaluzie, RGBW ovládání, přepínání stupňů, scény
Umožňuje scény, logické funkce, simulaci přítomnosti a časové programy.
Až 480 ovládacích prvků, maximálně 30 stran, 80 poruchových
a poplachových zpráv, 30 logických funkcí, 30 časových funkcí,
simulace přítomnosti pro 20 účastníků, 10 scén, 1 objekt pro pokojový regulátor teploty.
Je vybaven sluchovou smyčkou pro připojení naslouchadla.
Maximálně 16 ovládacích prvků na jedné straně.
Pomocné napájení 20 - 32 V DC (SELV) nebo prostřednictvím
řídící jednotky systému ABB-Welcome Midi.
Ovládací prvky: volně programovatelné dotykové plochy
Zobrazovací prvek: kapacitní dotykový displej s rozlišením 1 024 × 600 bodů
Připojení k linii KNX: násuvnými svorkami
Jmenovité napětí: 20 - 32 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 165 × 246 × 25 mm
Vestavná hloubka: 15 mm
Pro vodorovnou montáž do výšky cca 150 cm.
Montáž do speciální krabice 6136/27-811-500 nebo 6136/07 UP-500.
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006136A0205
Typové číslo
6136/07-811-500
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Panel dotykový ABB-SmartTouch 7", zapuštěný, bílá 2CKA006136A0205 Na dotaz
Panel dotykový ABB-SmartTouch 7", zapuštěný, černá 2CKA006136A0206 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6204
produktů
a 18 designových řad
227
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
885
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT