Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěný

Hořlavost
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.
zobrazit více
Kód produktu
3558E-A80920 25
Design
Element®
Řazení
1/0, 1/0So
Varianta
kávová / ledová opálová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěný, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 3558E-A80920 01 245,50 Kč
Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěný, Element®, Time®, bílá / bílá 3558E-A80920 03 245,50 Kč
Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěný, Element®, slonová kost / ledová bílá 3558E-A80920 21 276,00 Kč
Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěný, Element®, kávová / ledová opálová 3558E-A80920 25 276,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6190
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT