Odpínač trojpólový IP 65

Svorka N pro připojení středního vodiče a jeden pomocný kontakt jsou součástí spínače.
Další pomocný kontakt se objednává zvlášť.
Kabelový vstup: 2x M32 / 2x M32 + 1x M16
Ie pro AC-23A (AC-22A) při 400 V: 25 A (40 A)
Ie pro AC-23A (AC-22A) při 500 V: 25 A (40 A)
Ie pro AC-23A (AC-22A) při 690 V: 16 A (32 A)
Stupeň krytí: IP 65
690 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 10 mm²).
Náhrada za 990 132 83 (typ. č. BWS 325 M/TPN).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA142420R1000
Typové číslo
BWS 325 TPN
Řazení
3
Varianta
šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Odpínač trojpólový IP 65, šedá 2CMA142420R1000 887,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT