Doutnavka orientační pro stmívače (náhradní)

Pro kryt stmívače s otočným ovládáním (pouze v designu Impuls)
0,8 mA, 230 V AC
Náhrada za 6599-0-2274.
Pouze jako náhradní díl.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006599A2274
Typové číslo
3856

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Doutnavka orientační pro stmívače (náhradní) 2CKA006599A2274 152,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>