Modul výkonový pro univerzální stmívač
- Status
- Výběh
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor
Při použití výkonového modulu lze celkovou zatížitelnost zvýšit až na 735 W/ V·A.
Max. délka propojovacích vodičů S-S, G-G: 30 cm
min. 200 W/V·A, max. 315 W/V·A, 230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).
- Kód produktu
- 2CKA006590A0172
- Typové číslo
- 6594 U-500
POPIS
Pro zvýšení zatížitelnosti univerzálního stmívače (6593 U).
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor
Při použití výkonového modulu lze celkovou zatížitelnost zvýšit až na 735 W/ V·A.
Max. délka propojovacích vodičů S-S, G-G: 30 cm
min. 200 W/V·A, max. 315 W/V·A, 230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 220,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 28,5 kB | |
JPG | Rozměrový výkres 2 | 30,3 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 58,0 kB |