Modul výkonový řadový
- Status
- Výběh
Pro rozšíření zatížitelnosti stmívače až na 3 000 W/V·A (6 ks).
Součástí dodávky je propojovací kabel s konektory RJ 12 o délce 25 cm.
Upozornění
Pro zajištění spolehlivé funkce je nutné dostatečné odvádění ztrátového tepla při provozu.
U menších aplikací (do 3 kW/kV·A) většinou postačí ponechat mezi přístroji mezeru o šíři cca 2 modulů (38 mm).
V případě větších aplikací je nutné zabezpečit přívod chladného vzduchu do rozváděče pomocí ventilátoru, příp. použít klimatizaci.
V každém případě musí instalaci předcházet výpočet tepelných ztrát použitých přístrojů (cca 1,5 % příkonu svítidel) a poté výběr vhodné rozváděčové skříně na základě údajů výrobce.
Teplota vzduchu v rozváděči by neměla překročit 35 °C.
Doporučuje se použít ochranu před přepětím.
Jmenovité napětí: 230 V AC ±10 %, kmitočet 50 Hz
Jmenovitá zátěž: 200 až 420 W/V·A
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 36 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).
- Kód produktu
- 2CKA006590A0179
- Typové číslo
- 6584-500
POPIS
Pro žárovky a halogenové žárovky 230 V, pro halogenové žárovky na malé napětí s klasickými nebo elektronickými transformátory. Řízení univerzálním centrálním stmívačem 6583.
Pro rozšíření zatížitelnosti stmívače až na 3 000 W/V·A (6 ks).
Součástí dodávky je propojovací kabel s konektory RJ 12 o délce 25 cm.
Upozornění
Pro zajištění spolehlivé funkce je nutné dostatečné odvádění ztrátového tepla při provozu.
U menších aplikací (do 3 kW/kV·A) většinou postačí ponechat mezi přístroji mezeru o šíři cca 2 modulů (38 mm).
V případě větších aplikací je nutné zabezpečit přívod chladného vzduchu do rozváděče pomocí ventilátoru, příp. použít klimatizaci.
V každém případě musí instalaci předcházet výpočet tepelných ztrát použitých přístrojů (cca 1,5 % příkonu svítidel) a poté výběr vhodné rozváděčové skříně na základě údajů výrobce.
Teplota vzduchu v rozváděči by neměla překročit 35 °C.
Doporučuje se použít ochranu před přepětím.
Jmenovitá zátěž: 200 až 420 W/V·A
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 36 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 161,3 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 15,0 kB |