Košík 0

Modul univerzálního stmívače, vestavný

Na zakázku
Modul k zasunutí do základního přístroje lokální řídicí jednotky.
Stmívá žárovky 230 V AC nebo halogenové žárovky malého napětí
do příkonu 300 W/V·A.
Samočinně mění režim činnosti v závislosti na druhu zátěže.
Přístroj je dokonale kompenzován proti rušivým signálům a kolísání napětí.
Minimální zátěž je pouze 2 W/V·A.
Jmenovité napětí: 230 V AC, 50 Hz
Počet výstupů: 1 elektronický
Jmenovitá zátěž při napětí 230 V AC: 300 W/V·A
Jmenovitá zátěž při napětí 127 V AC: 150 W/V·A
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 49 x 42 x 93 mm
Minimální zátěž pouhé 2 W/V.A.
Pro zátěž žárovkovou, vinutými nebo elektronickými transformátory.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110012R0011
Typové číslo
UD/M 1.300.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Modul univerzálního stmívače, vestavný 2CDG110012R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6319
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
944
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT