Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8

Výběh
4 tlačítka pro vyzvánění.
Možnost nastavení jednoduchého nebo dvojitého režimu tlačítek na hlasovém modulu.
Podsvícení v režimu den/noc.

Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
Modul je kompatibilní s platformou 135 mm i s platformou 125 mm.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0003
Typové číslo
M251021P4-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8, 2TMA210010N0003 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

6221
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
860
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT