Měnič sledu fází IP 44

Na zakázku
16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
2CMA168129R1000
Typové číslo
416FV6
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 44, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Měnič sledu fází IP 44, IP 44, 16 A 2CMA168129R1000 2 644,00 Kč
Měnič sledu fází IP 44, IP 44, 32 A 2CMA168130R1000 2 913,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6176
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT