Košík 0

Maska nosná se zásuvkami CINCH

se dvěma zásuvkami CINCH (RCA) s pájecím přívodem
Pro připojení audio/video zařízení, reproduktorů apod.
Pájecí svorky
Zásuvky nejsou do masky namontovány.
zobrazit více
Kód produktu
5014A-A2206
Řazení
2x CINCH
Varianta
2x CINCH

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Maska nosná se zásuvkami CINCH, 2x CINCH 5014A-A2206 162,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1019
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT