LED signalizační 2 mA, výměnná

Výběh Na zakázku
Pro tlačítkové spínače a ovládače designové řady Impuls (řazení So, S).
Bílá barva světla (bílá rozlišovací značka na plastovém pouzdru).
Jmenovitý proud: 1 mA (plastové pouzdro má bílou barvu)
Jmenovité napětí: 230 V AC
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001784A0790
Typové číslo
8393-10
Řazení
So, S
Varianta
světlo bílé

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
LED signalizační 2 mA, výměnná, světlo bílé 2CKA001784A0790 285,50 Kč
LED signalizační 2 mA, výměnná, světlo červené 2CKA001784A0793 285,50 Kč
LED signalizační 2 mA, výměnná, světlo modré 2CKA001784A0796 285,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6190
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT