Košík 0

LED orientační 1 mA, výměnná

Výběh Na zakázku
Pro tlačítkové spínače a ovládače designové řady Impuls (řazení So, S).
Červená barva světla (červená rozlišovací značka na plastovém pouzdru).
Jmenovitý proud: 0,5 mA (plastové pouzdro má žlutou barvu)
Jmenovité napětí: 230 V AC
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001784A0792
Typové číslo
8392-12
Řazení
So, S
Varianta
světlo červené

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
LED orientační 1 mA, výměnná, světlo bílé 2CKA001784A0789 305,50 Kč
LED orientační 1 mA, výměnná, světlo červené 2CKA001784A0792 305,50 Kč
LED orientační 1 mA, výměnná, světlo modré 2CKA001784A0795 305,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6238
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
926
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT