LED orientační 1 mA, výměnná

Na zakázku
Pro tlačítkové spínače a ovládače designové řady Impuls (řazení So, S).
Bílá barva světla (bílá rozlišovací značka na plastovém pouzdru).
Jmenovitý proud: 1 mA (plastové pouzdro má žlutou barvu)
Jmenovité napětí: 230 V AC
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001784A0789
Typové číslo
8392-10
Řazení
So, S
Varianta
světlo bílé

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
LED orientační 1 mA, výměnná, světlo bílé 2CKA001784A0789 278,50 Kč
LED orientační 1 mA, výměnná, světlo červené 2CKA001784A0792 278,50 Kč
LED orientační 1 mA, výměnná, světlo modré 2CKA001784A0795 278,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT