Košík 0

LED orientační 0,5 mA, výměnná

Výběh Na zakázku
Pro tlačítkové spínače a ovládače designové řady Impuls (řazení So).
Modrá barva světla (modrá rozlišovací značka na plastovém pouzdru).
Jmenovitý proud: 0,5 mA (plastové pouzdro má červenou barvu)
Jmenovité napětí: 230 V AC
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001784A0794
Typové číslo
8390-17
Řazení
So
Varianta
světlo modré

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
LED orientační 0,5 mA, výměnná, světlo bílé 2CKA001784A0788 293,00 Kč
LED orientační 0,5 mA, výměnná, světlo červené 2CKA001784A0791 293,00 Kč
LED orientační 0,5 mA, výměnná, světlo modré 2CKA001784A0794 293,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6271
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
870
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT