LED orientační 0,5 mA, výměnná

Výběh Na zakázku
Pro tlačítkové spínače a ovládače designové řady Impuls (řazení So).
Bílá barva světla (bílá rozlišovací značka na plastovém pouzdru).
Jmenovitý proud: 0,5 mA (plastové pouzdro má červenou barvu)
Jmenovité napětí: 230 V AC
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001784A0788
Typové číslo
8390-10
Řazení
So
Varianta
světlo bílé

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
LED orientační 0,5 mA, výměnná, světlo bílé 2CKA001784A0788 293,00 Kč
LED orientační 0,5 mA, výměnná, světlo červené 2CKA001784A0791 293,00 Kč
LED orientační 0,5 mA, výměnná, světlo modré 2CKA001784A0794 293,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6242
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
860
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT