Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67

Na zakázku
Pro vidlice nebo přívodky, 5p. 32A
Stupeň krytí: IP 44, IP 67
zobrazit více
Kód produktu
2CMA164997R1000
Typové číslo
GP 432
Varianta
32 A, 3P+N+PE

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 16 A, 3P+N+PE 2CMA164995R1000 154,50 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 32 A, 3P+N+PE 2CMA164997R1000 196,00 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 63 A 2CMA164998R1000 203,50 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 125 A 2CMA164999R1000 219,00 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 16 A, 3P+PE 2CMA164994R1000 152,50 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 32 A, 3P+PE/2P+PE 2CMA164996R1000 193,50 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 16 A, 2P+PE 2CMA164993R1000 146,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6176
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT