Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67

Na zakázku
Pro vidlice nebo přívodky, 3p., 4p. 32 A
Stupeň krytí: IP 44, IP 67
zobrazit více
Kód produktu
2CMA164996R1000
Typové číslo
GP 232/332
Varianta
32 A, 3P+PE/2P+PE

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 16 A, 3P+N+PE 2CMA164995R1000 150,50 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 32 A, 3P+N+PE 2CMA164997R1000 191,00 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 63 A 2CMA164998R1000 198,50 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 125 A 2CMA164999R1000 213,50 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 16 A, 3P+PE 2CMA164994R1000 148,50 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 32 A, 3P+PE/2P+PE 2CMA164996R1000 188,50 Kč
Kryt vidlice nebo přívodky IP 44, IP 67, 16 A, 2P+PE 2CMA164993R1000 142,50 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT