Kryt zásuvky ISDN s 1 otvorem

Na zakázku
Pro přístroj kartového spínače (2025 U)
zobrazit více
Kód produktu
5013E-A00251 21
Design
Element®
Varianta
slonová kost / ledová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt zásuvky ISDN s 1 otvorem, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 5013E-A00251 01 66,40 Kč
Kryt zásuvky ISDN s 1 otvorem, Element®, Time®, bílá / bílá 5013E-A00251 03 66,40 Kč
Kryt zásuvky ISDN s 1 otvorem, Element®, bílá / ledová šedá 5013E-A00251 04 72,70 Kč
Kryt zásuvky ISDN s 1 otvorem, Element®, slonová kost / ledová bílá 5013E-A00251 21 83,40 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT