Košík 0

Kryt VIDEO tabla, velikost 1/3 (135 mm), eloxovaný hliník

Kryt tlačítkového tabla pro modul hlasový/kamerový, velikost 1/3, eloxovaný hliník.
Pro umístění 3 funkčních modulů v 1 sloupci.

Rozměry (v × š × h): 277 x 135 x 18 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA200160A0003
Typové číslo
41383CF-A
Varianta
eloxovaný hliník

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt VIDEO tabla, velikost 1/3 (135 mm), eloxovaný hliník, eloxovaný hliník 2TMA200160A0003 Na dotaz
Kryt VIDEO tabla, velikost 1/3 (135 mm), antracit, antracit (RAL7016) 2TMA220161B1004 Na dotaz
Kryt VIDEO tabla, velikost 1/3 (135 mm), ušlechtilá ocel, ušlechtilá ocel 2TMA130160X0004 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6295
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
939
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT