Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/5

Pro umístění 5 funkčních modulů.
Rozměry (v × š × h): 420 × 125 × 19 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010A0013
Typové číslo
51028CF-A-02
Varianta
hliníková stříbrná

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/5, hliníková stříbrná 2TMA210010A0013 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

6176
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT