Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem

Výběh Na zakázku
Pro manuální, resp. infračervené (IR) ovládání přístroje univerzálního stmívače s krátkocestným ovládáním (6593 U), stmívače pro zářivky (6550 U-101), žaluziového spínače Busch-Jalousiecontrol® II (6411 U, 6411 U/S) nebo univerzálního sériového spínače (6402 U)
Adresa IR ovládacího kanálu se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006020A1405
Typové číslo
6066-774-101
Design
Impuls
Varianta
mechová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem, Impuls, slonová kost 2CKA006020A1385 2 975,00 Kč
Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem, Impuls, alpská bílá 2CKA006020A1190 2 975,00 Kč
Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem, Impuls, šampaňská metalíza 2CKA006020A0606 2 975,00 Kč
Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem, Impuls, mechová bílá 2CKA006020A1405 2 975,00 Kč
Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem, Impuls, mechová černá 2CKA006020A1401 2 975,00 Kč
Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem, Impuls, saténová stříbrná 2CKA006020A1386 2 975,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT