Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem

Výběh Na zakázku
se žlutým orientačním světlem,
pro ruční, resp. infračervené ovládání přístroje univerzálního stmívače s krátkocestným ovládáním (6593 U), stmívače pro zářivky (6550 U-101), žaluziového spínače Busch-Jalousiecontrol® II (6411 U, 6411 U/S) nebo univerzálního sériového spínače (6402 U)
Adresa IR ovládacího kanálu se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006020A1318
Typové číslo
6066-22G-102
Design
Alpha exclusive®
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem, Alpha exclusive®, slonová kost 2CKA006020A1318 2 744,00 Kč
Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem, Alpha exclusive®, alabastrová 2CKA006020A1372 2 744,00 Kč
Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem, Alpha exclusive®, palladium 2CKA006020A1365 2 744,00 Kč
Kryt stmívače, spínače žaluziového nebo univerzálního sériového s krátkocestným ovladačem, s infračerveným (IR) přijímačem, Alpha exclusive®, titanová 2CKA006020A1366 2 744,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT