Kryt spínače kartového, s čirým průzorem, s potiskem

Na zakázku
Pro přístroj kartového spínače (2025 U)
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001710A3295
Typové číslo
1792-22G-101
Design
Alpha exclusive®
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt spínače kartového, s čirým průzorem, s potiskem, Alpha exclusive®, slonová kost 2CKA001710A3295 1 393,00 Kč
Kryt spínače kartového, s čirým průzorem, s potiskem, Alpha exclusive®, alabastrová 2CKA001710A3297 1 393,00 Kč
Kryt spínače kartového, s čirým průzorem, s potiskem, Alpha exclusive®, palladium 2CKA001710A3305 1 529,00 Kč
Kryt spínače kartového, s čirým průzorem, s potiskem, Alpha exclusive®, titanová 2CKA001710A3331 1 529,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>