Košík 0

Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný

Na zakázku
Pro zásuvky 5519B-A02347, 5519B-A02357 designové řady Reflex SI.
Jmenovité napětí: 250 V AC
Jmenovitý proud: 16 A
Montážní výška: 0,3 m
Stupeň krytí: IP 40
Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Impuls.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001710A3418
Typové číslo
1746 ZRKT-79
Design
Busch-triton®
Varianta
šampaňská metalíza

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Future® linear, hliníková stříbrná 2CKA001710A3680 Na dotaz
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Alpha exclusive®, alabastrová 2CKA001710A3409 Na dotaz
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Alpha exclusive®, palladium 2CKA001710A3516 Na dotaz
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Impuls, šampaňská metalíza 2CKA001710A3418 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6263
produktů
a 18 designových řad
227
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
884
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT