Kryt ovládače časového s otočným ovladačem

Na zakázku
Pro přístroj časového ovládače (1071 U)
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001753A0150
Typové číslo
1771-775
Design
Impuls
Varianta
mechová černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt ovládače časového s otočným ovladačem, Impuls, slonová kost 2CKA001753A0059 451,00 Kč
Kryt ovládače časového s otočným ovladačem, Impuls, alpská bílá 2CKA001753A4914 451,00 Kč
Kryt ovládače časového s otočným ovladačem, Impuls, šampaňská metalíza 2CKA001753A5390 608,50 Kč
Kryt ovládače časového s otočným ovladačem, Impuls, mechová bílá 2CKA001753A0179 592,00 Kč
Kryt ovládače časového s otočným ovladačem, Impuls, mechová černá 2CKA001753A0150 592,00 Kč
Kryt ovládače časového s otočným ovladačem, Impuls, saténová stříbrná 2CKA001753A0061 608,50 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT