Kryt ovládače časového s otočným ovladačem

Na zakázku
Pro přístroj časového ovládače (1071 U)
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001710A2405
Typové číslo
1771-22G-101
Design
Alpha exclusive®
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt ovládače časového s otočným ovladačem, Alpha exclusive®, slonová kost 2CKA001710A2405 415,00 Kč
Kryt ovládače časového s otočným ovladačem, Alpha exclusive®, alabastrová 2CKA001753A7479 415,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT