Košík 0

Kryt AUDIO tabla, velikost 2/5 (135 mm), eloxovaný hliník

Pro umístění 10 funkčních modulů ve 2 sloupcích, eloxovaný hliník.
Kryt 2/5 se umísťuje do 2 zapuštěných instalačních krabic 41385F-H (velikost 1/5) spojené sadou 51381J.

Rozměry (v × š × h): 421 x 271 x 18 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA220161A0009
Typové číslo
413910CF-A
Varianta
eloxovaný hliník

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt AUDIO tabla, velikost 2/5 (135 mm), eloxovaný hliník, eloxovaný hliník 2TMA220161A0009 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6083
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
978
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT