Kryt 1násobný, symbol „osvětlení“

Na zakázku
Kryt pro 1násobné tlačítkové rozhraní ABB-free@home® a tlačítkové rozhraní / akční člen s násobností 1/1.
Pro kompletaci je nutné použít rámeček nebo kryt rámečku s otvorem 55×55 mm.

zobrazit více
Kód produktu
6220H-A01001 63
Design
Levit®M
Varianta
onyx

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt 1násobný, symbol „osvětlení“, Levit®M, onyx 6220H-A01001 63 223,90 Kč
Kryt 1násobný, symbol „osvětlení“, Levit®M, ocelová 6220H-A01001 69 223,90 Kč
Kryt 1násobný, symbol „osvětlení“, Levit®M, titanová 6220H-A01001 70 223,90 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6176
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT