Stříška krycí, velikost 2/5

Pro instalaci tlačítkového tabla velikosti 2/5, včetně instalační krabice na omítku.

Rozměry (v × š × h): 420 × 237 × 70 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010A0023
Typové číslo
51029RH-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Stříška krycí, velikost 2/5, 2TMA210010A0023 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6158
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1033
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT