Košík 0

Stříška krycí, velikost 1/1

Výběh
Pro instalaci tlačítkového tabla velikosti 1/1, včetně instalační krabice na omítku.

Rozměry (v × š × h): 128 × 131 × 70 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010A0015
Typové číslo
51021RH-02
Varianta
velikost 1/1 (125 mm)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Stříška krycí, velikost 1/1, velikost 1/1 (125 mm) 2TMA210010A0015 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6288
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
875
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT