Stříška krycí, velikost 1/3

Pro instalaci tlačítkového tabla velikosti 1/3, včetně instalační krabice na omítku.

Rozměry (v × š × h): 274 × 131 × 70 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010A0017
Typové číslo
51023RH-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Stříška krycí, velikost 1/3, 2TMA210010A0017 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT