Krabice přístrojová, nástěnná

Výběh
Pro lištové rozvody
Pro zásuvky dvojnásobné 5512C-2349 .. (nutno použít distanční rámeček 5914-0169 B1)
Vnitřní hloubka: 13,5 mm
Vnější rozměry: 81 x 105 x 15,5 mm
zobrazit více
Kód produktu
5914-0029 B1
Design
Classic, Swing®
Varianta
jasně bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Krabice přístrojová, nástěnná, Classic, Swing®, jasně bílá 5914-0029 B1 29,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT