Krabice přístrojová pro snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech

Výběh Na zakázku
Pro nástěnnou montáž snímače přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech (v kombinaci s příslušným spínacím přístrojem), příp. snímače Busch-Wächter® Präsenz KNX
Vnitřní hloubka: 35 mm
Stupeň krytí: IP 20
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006899A0282
Typové číslo
6885-500
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Krabice přístrojová pro snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech, bílá 2CKA006899A0282 458,50 Kč
Krabice přístrojová pro snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech, hliníková stříbrná 2CKA006899A0298 516,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>