Krabice nástěnná IP 54, se čtyřmi vstupy, pro násobnou montáž bezšroubových spínačů Variant+

Výběh
Krabice 3959N-A05450 je určena pouze pro spínače s bezšroubovými svorkami 3559N-Cxxxx.
Upevnění šrouby.
zobrazit více
Kód produktu
3559N-A05450 M
Design
Variant+
Varianta
modrá, pro bezšroubové spínače

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Krabice nástěnná IP 54, se čtyřmi vstupy, pro násobnou montáž přístrojů Variant+, Variant+, bílá 3903N-A04540 B 111,50 Kč
Krabice nástěnná IP 54, se čtyřmi vstupy, pro násobnou montáž přístrojů Variant+, Variant+, šedá 3903N-A04540 S 111,50 Kč
Krabice nástěnná IP 54, se čtyřmi vstupy, pro násobnou montáž přístrojů Variant+, Variant+, modrá 3903N-A04540 M 113,50 Kč
Krabice nástěnná IP 54, se čtyřmi vstupy, pro násobnou montáž bezšroubových spínačů Variant+, Variant+, bílá, pro bezšroubové spínače 3559N-A05450 B 111,50 Kč
Krabice nástěnná IP 54, se čtyřmi vstupy, pro násobnou montáž bezšroubových spínačů Variant+, Variant+, šedá, pro bezšroubové spínače 3559N-A05450 S 111,50 Kč
Krabice nástěnná IP 54, se čtyřmi vstupy, pro násobnou montáž bezšroubových spínačů Variant+, Variant+, modrá, pro bezšroubové spínače 3559N-A05450 M 114,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6242
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
860
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT