Rozhraní KNX/EnOcean, nástěnné

Výběh Na zakázku
Zajišťuje propojení zařízení KNX a EnOcean a umožňuje obousměrný přenos signálů a telegramů. Přístroj má 32 kanálů. Na jednom kanálu může být až 5 zařízení EnOcean.
Frekvence 868,3 MHz
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Napájení po sběrnici KNX.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –0 °C až +40 °C
Rozměry (v x š x h): 70 x 100 x 28 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG120047R0011
Typové číslo
EG/A 32.2.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Rozhraní KNX/EnOcean, nástěnné, 2CDG120047R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>