Košík 0

IoT Dashboard Server, řadový

Na zakázku
Automatizační a řídicí server pro systémy KNX.
Dashboard lze zobrazit v prohlížeči PC, notebooku, tabletu a smartphonu.
Spínání, stmívání, ovládání RGB, žaluzie, ovládání prostorové teploty
a ventilátorů, údaje o počasí, volně definovatelné položky.
Automatizace a vizualizace dle místností, podlaží či budov.
Jednoduché ovládání pomocí intuitivního konceptu navigace.
Scény a přehrávání sekvencí.
Funkce kalendáře: Víceúrovňové programovatelné časové programy
s nastavením výjimek.
Záznam dat a zobrazení trendů a historie.
Monitorování energie včetně zobrazení trendů a historie.
Monitorovací a výstražné funkce s oznámeními.
Víceúrovňový / hierarchický koncept uživatele a správa práv.
Kompatibilní s ABB i-bus® KNX. Rozhraní KNX-TP.
2 ethernetové porty pro oddělení lokální sítě budovy
a internetové komunikace.
Programování pomocí nástroje KNX IoT Dashboard Tool,
bezplatného programu pro počítače se systémem Windows.
Import a synchronizace dat projektu ETS (struktura budovy
a skupinové adresy).
Zabezpečený vzdálený přístup přes portál MyBuilding.
Rozšíření funkcí po uvedení do provozu prostřednictvím aplikace
IoT Dashboard „DALI-Manager“.
Pomocné napájení: 5 - 36 V DC (SELV), např. CP-D 24/2,5
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +70 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 60 mm
Šířka: 4 M
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008110A0120
Typové číslo
DBS/S 1.1.1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
IoT Dashboard Server, řadový, 2CKA008110A0120 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6202
produktů
a 18 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
900
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT