Jistič S200M, 1fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 10 kA
Vypínací charakteristika: B
Jmenovitý proud: 1 A
Počet fází (modulů): 1
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: –25 až +55 °C
Skladovací teplota: –40 až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
zobrazit více
Kód produktu
2CDS271001R0015
Typové číslo
S201M-B1
Varianta
1 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Jistič S200M, 1fázový, 1 A 2CDS271001R0015 928,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 2 A 2CDS271001R0025 928,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 4 A 2CDS271001R0045 928,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 6 A 2CDS271001R0065 210,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 10 A 2CDS271001R0105 180,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 13 A 2CDS271001R0135 180,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 16 A 2CDS271001R0165 154,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 20 A 2CDS271001R0205 216,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 25 A 2CDS271001R0255 230,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 32 A 2CDS271001R0325 240,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 40 A 2CDS271001R0405 274,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 50 A 2CDS271001R0505 340,00 Kč
Jistič S200M, 1fázový, 63 A 2CDS271001R0635 392,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT