Jednotka řídicí univerzální mini, řadová

Pro napájení a řízení systému.
V případě potřeby slouží jako přídavný napájecí zdroj pro větší instalace.
Výstupní napětí: 28 V DC
Výstupní proud: 0,65 A
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 65 mm (4 M)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
230 V AC, 50 Hz
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210160H0002
Typové číslo
M2301

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Jednotka řídicí univerzální mini, řadová, 2TMA210160H0002 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6077
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
792
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT