Košík 0

Rádio internetové Busch-iNet se zesilovačem

Přijímač internetového rádia s rozhraním WLAN (integrovaná funkce TuneIn pro poslech internetových rozhlasových stanic).
Integrovaná WLAN anténa, podporované standardy IEEE 802.11b / IEEE 802.11g a IEEE 802.11n (2,4 GHz).
Zabezpečení sítě WPA / WPA2.
Integrovaný WebServer pro konfiguraci a nastavení přístroje.
Podporované formáty zvuku: MP3, AAC(+), OGG, m3U, PLS
Možnost dálkového ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu s WiFi rozhraním a internetového prohlížeče.
Displej se zobrazením informací o stanici a časových údajů.
Pro nastavení a ovládání přístroje není podporována čeština.
Funkce buzení a automatického vypnutí (Sleep).
Paměť na 8 rozhlasových stanic.
Monofonní nebo stereofonní provoz.
Vstup (230 V) pro zapnutí/vypnutí z jiného místa, např. snímačem pohybu.
Vestavná hloubka: 33 mm
Dovolená impedance reproduktorů: 4 - 16 Ω
Jmenovitý výkon: 3 W
Stupeň krytí: IP 20
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky pro připojení reproduktorů (pro vodiče 0,8 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0153
Typové číslo
8216 U-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Rádio internetové Busch-iNet se zesilovačem, 2CKA008200A0153 7 824,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT