Hlídač izolačního stavu, řadový

Na zakázku
Monitoruje stav izolovaných sítí ve zdravotnictví. Trvale sleduje izolační odpor proti zemi a přetížení oddělovacího transformátoru v důsledku jeho oteplení. Pokles sledovaných veličin pod kritickou hodnotu je zobrazován na panelu dálkové signalizace QSD-DIG 230/24.

Zdroj pomocného napájení: 115 - 230 V, 50 - 60 Hz
Maximální příkon: 5 V.A
Napětí kontrolované sítě: 24 - 230 V, 50 - 60 Hz
Měřicí napětí: 24 V
Měřicí proud: 1 mA
Vnitřní impedance: 200 kOhm
Vypínací prahová hodnota: 50 - 500 kOhm
Šířka přístroje: 6 M
Průřez připojovacích vodičů: max. 2,5 mm²
Přístrojem lze sledovat též stav 3fázové soustavy IT.
Každá nezávislá napájecí větev smí být kontrolována pouze jedním hlídačem izolačního stavu!
ISOLTESTER-DIG-RZ vyhovuje normám EN 61557-8, IEC 60364-7-710, CEI 64.8/7 V2, UNE 20615.
zobrazit více
Kód produktu
2CSM244000R1501
Typové číslo
ISOLTESTER-DIG-RZ

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Hlídač izolačního stavu, řadový 2CSM244000R1501 18 472,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT