Hlásič teplot Busch-Wärmealarm® ProfessionalLINE

Na zakázku
Pro spolehlivé rozpoznání a signalizaci hoření v prostorech se zvýšenou prašností nebo s výskytem páry (kuchyně, koupelny apod.).
Pro vnitřní použití.
Cyklická kontrola funkce, indikace provozních a poplachových stavů červenou LE diodou.
Tlačítko pro spuštění testu, umlčení alarmu.
Možnost vzájemného propojení až 20 hlásičů pomocí dvojžilového kabelu nebo bezdrátově (vsunutím RF modulů 6800-0-2514).
Spuštění poplachu: při zvýšení teploty nad 58 °C
Akustická výstraha: 85 dB (A) na 3 m
Napájení: pevně zabudovaná lithiová baterie (životnost min. 10 let)
Rozměry: Ø 120 x 53 mm
Pracovní teplota: 0 °C až +40 °C
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2723
Typové číslo
6835/01-84-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Hlásič teplot Busch-Wärmealarm® ProfessionalLINE 2CKA006800A2723 1 830,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT