Doutnavka signalizační pro spínače

Pro dvojpólový spínač 1012-0-2042.
Límec doutnavky má bílou barvu.
2 mA, 230 V AC
Náhrada za 1784-0-0578.
Náhrada za 1784-0-0578.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001784A0578
Typové číslo
8353
Řazení
S

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Doutnavka signalizační pro spínače 2CKA001784A0578 149,40 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6460
produktů
a 17 designových řad
222
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
726
elektromontérů
v našem klubu ABB
151
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT