Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače (náhradní)

Pro tlačítkové spínače a ovládače designové řady Impuls (pro barvy slonová kost, alpská bílá).
Jedna doutnavka je součástí dodávky krytu.
Límec doutnavky má žlutou barvu.
Při běžném zapojení (bez N) může ve vypnutém stavu docházet k blikání úsporných svítidel (kompaktní zářivky, LED).
Náhrada za 1784-0-0586.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001784A0586
Typové číslo
8362
Řazení
So
Varianta
1 mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače (náhradní), 1 mA 2CKA001784A0586 76,60 Kč
Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače (náhradní), 2 mA 2CKA001784A0594 76,60 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT